Baskılı devre kart konnektörü - TVFKC 1,5/ 4-ST BK YE - 1727142

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1727142
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356133838
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat