Embase traversante - GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 GY - 1726907

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 7,62 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Yüksek gerilim gereksinimleri için genişletilmiş pin aralığı
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
  • Geçme yönü PCB'ye paralel
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1726907
Ambalaj birimi 50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356132909
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,700 g
Gümrük tarife numarası 85366930

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat