Baskılı devre kart konnektörü - FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 GN R56 - 1726253

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 3 A, nominal gerilim (III/2): 250 V, pin sayısı: 7, pin aralığı: 3,5 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Dokunma emniyetli taban dizisi, FK-MPT 0,5 PCB klemensi takılır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Asimetrik düzenlenmiş soketler sayesinde yanlış enleşmelere karşı koruma
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1726253
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356133173
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat