PCB klemensi - FK-MPT 0,5/ 2-3,5 BD:G,G - 1726198

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 4 A, nom. gerilim: 250 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1726198
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356128636
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat