Fiş komponenti - PTDA 1,5/ 4-PH-3,5 - 1725133

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 240 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Bireysel cihaz tasarımı için yuvarlak tip
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1725133
Ambalaj birimi 250 STK
Minimum sipariş miktarı 250 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 407 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356129121
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,120 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat