PCB klemensi - PTDA 1,5/11-3,5 - 1725029

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 240 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 11, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Bireysel cihaz tasarımı için yuvarlak tip
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1725029
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 407 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356129046
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13,190 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat