PCB klemensi - SMKDSN 1,5/ 9-5,08 BD:9-1 SO - 1724437

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 9, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1724437
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918322397
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat