Baskılı devre kart konnektörü - FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 GN - 1724145

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 3 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 3,5 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Asimetrik düzenlenmiş soketler sayesinde yanlış enleşmelere karşı koruma
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1724145
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356123945
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat