Baskılı devre kart konnektörü - PC 5/ 6-STF-SHL-7,62 BD:W2,BR- - 1723269

Fiş, kutup sayısı: 6, pin aralığı: 7.62 mm, U = 1000 V, I = 41 A, nominal kesit alanı = 6 mm², montaj flanşı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1723269
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356121910
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat