Baskılı devre kart konnektörü - SPC 5/ 4-ST-7,62 BK BD:PE-L1Q - 1723227

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 41 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
  • Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
  • En küçük boyutlarda 600 V UL onayı
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1723227
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356122139
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat