Baskılı devre kart konnektörü - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO1EISE - 1723133

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): , nominal akım (Ex): , nominal gerilim (Ex): , pin sayısı: 1, pin aralığı: 5,08 mm, : , renk: yeşil, kontak yüzeyi:bağlantı yöntemi Kalay, montaj: ,

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1723133
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356119191
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat