Baskılı devre kart konnektörü - MC 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - 1722260

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 12, pin aralığı: 3,81 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1722260
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 217 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356116879
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,170 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat