Baskılı devre kart konnektörü - MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR - 1722150

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 3,81 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1722150
Ambalaj birimi 100 STK
Minimum sipariş miktarı 100 STK
Katalog sayfası Sayfa 217 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356116763
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,690 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat