PCB klemensi - MKKDS 3/ 2-5,08 - 1721728

Şekil 2 konumlu tipi göstermektedir

PCB klemensi, nominal akım: 22 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1721728
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 109 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918025106
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,920 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat