Pin dizisi - PST 1,3/ 2-5,0 R24 - 1720301

Şekilde bir rulo bant ambalaj içinde ürünün 8 pinli versiyonu görülmektedir

Pin dizisi, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 2, pin aralığı: 5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Maksimum akım kullanılan fişe bağlıdır. İki akım değerinin düşük olanı fiş ve pin dizisi için geçerlidir. Pin dizisi çok yüksek sıcaklığa dayanıklı plastikten imal edilmiştir dolayısıyla reflow sürecine uygundur.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Tüm COMBICON pin dizisi konnektörleri için optimal pin geometrisi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1720301
Ambalaj birimi 330 STK
Katalog sayfası Sayfa 435 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356115919
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,710 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat