PCB klemens - MKDSP 25/ 2-15,00-F BK T20L - 1707811

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 125 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 15 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Montaj flanşları, lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1707811
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356947619
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat