Taban dizisi - MCV 1,5/ 5-GF-3,81 P26 THR - 1707667

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Through hole reflow teknolojisi tasarım önerileri ve kullanıcı bilgileri "Download" altında bulunmaktadır.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1707667
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 217 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356034364
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,230 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat