Baskılı devre kart konnektörü - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563

Direkt fiş konnektör - PTF, nominal gerilim (III/2): 25 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 1,8 mm, renk: beyaz, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Direkt geçmeli yöntem, 10 mm genişlikteki esnek PCB'ler için, temas bölgesindeki PCB kalınlığı 0,15 mm... 0,3 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Esnek PCB'ler için aletsiz hızlı bağlantı
  • Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
  • Sabitleme pini sayesinde esnek PCB'ler için güvenilir temas
  • IEC 60838-2-2 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiştir
Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1707563
Ambalaj birimi 25 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356934190
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,050 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat