Baskılı devre kart konnektörü - FMC 1,5/ 8-ST-3,5 GY7035LCBU - 1707473

Şekil standart yeşil versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1707473
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356920780
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat