PCB klemens - MKDS 3/ 2-5,08 PIN3,5 AN.SCHR. - 1707412

Şekil 2 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1707412
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918257590
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,790 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat