PCB klemens - MKDSO 2,5/ 3-L - 1707221

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil. Yandan pin çıkışlı ürün

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PCB terminal ME için blok / ME MAX elektronik gövde
  • PCB klemensi PCB'ye diktir.
  • 5 mm pin aralığı
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1707221
Ambalaj birimi 250 STK
Katalog sayfası Sayfa 113 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918136819
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,600 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat