PCB klemens - MKKDS 3/20 ABGY - 1706989

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 22 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 20, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: Akik gri. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706989
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918233792
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat