MKDS 5/13-6,35 BK Z1L TS - 1706979

Şekil 2 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 6,35 mm, pin sayısı: 13, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706979
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356892124
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat