PCB klemens - ZFKDSA 1,5-W-7,62 - 1706730

PCB klemens, nominal akım: 16 A, nom. gerilim: 320 V, pin aralığı: 7,62 mm, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Özel gruplanmış blokları sonlandırmak için nihai klemens.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renk kodlu çalıştırma kolu aracılığıyla alet gerektirmeden çalıştırılabilir
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706730
Ambalaj birimi 250 STK
Katalog sayfası Sayfa 131 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918122553
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,400 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat