PCB klemens - BC-500X10- 4 GN - 1706640

PCB klemens, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: beyaz-yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706640
Ambalaj birimi 100 STK
Minimum sipariş miktarı 2000 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356869751
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,500 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat