Numune seti - SAMPLE MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD - 1706638

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 6, pin aralığı: 2,54 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Altın, montaj: SMD lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • İlave lehim demirleri lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır
  • Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj şeklinde teslimat
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706638
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356869744
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat