PCB klemens - MKDSP 25/ 6-15,00-FGYNZ3544391 - 1706590

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 125 A, nom. gerilim: 1000 V, pin aralığı: 15 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Montaj flanşları, lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706590
Ambalaj birimi 25 STK
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356033343
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 133,060 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat