Baskılı devre kart konnektörü - MCD 0,5/10-G1-2,5 P26 - 1706539

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 4 A, pin sayısı: 10, pin aralığı: 2,5 mm, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: Dalga lehimleme

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706539
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356865449
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat