Baskılı devre kart konnektörü - FMC 0,5/13-ST-2,54 C1 - 1706249

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 13, pin aralığı: 2,54 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Altın, İlk konumun sabit kodlanması, MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1 soketlerle kombine edilebilir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706249
Ambalaj birimi 100 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 175 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356841214
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,000 g
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat