PCB klemens - IDC 0,3/ 3-3,81 - 1706183

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 5 A, nom. gerilim: 160 V, pin aralığı: 3,81 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İletken ön hazırlığı gerektirmeyen bağlantı ile zamandan büyük tasarruf
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca CAT5 gereksinimlerini karşılar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706183
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 154 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918116682
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat