Baskılı devre kart konnektörü - MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C2 - 1706122

Baskılı devre kartı gövde, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 10, pin aralığı: 2,54 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Altın, montaj: SMD lehimleme, Son konumun sabit kodlanması, FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 konnektörle kombine edilebilir

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • SMT lehimleme işleminin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • İlave lehim demirleri lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
  • Otomatik montaj için IEC 60286-3'e göre silindirde bant ambalaj şeklinde teslimat
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706122
Ambalaj birimi 465 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 179 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356842235
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,220 g
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat