IC 2,5/ 4-STF-5,08 GY7035 - 1706023

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, renk: açık gri, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Dokunma emniyetli cihaz çıkışları veya havada kablo/kablo bağlantıları için pin kontaklı evrik konnektör
  • MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706023
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356832557
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat