PCB klemens - FFKDSA1/H-2,54-20 - 1706013

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 6 A, nom. gerilim: 160 V, pin aralığı: 2,54 mm, pin sayısı: 20, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1706013
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356831871
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,000 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat