Taban dizisi - MC 1,5/ 5-G-3,5 PIN26 THT - 1705955

Resim mevcut değil

Soket, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705955
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356811354
Gümrük tarife numarası 85366930
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat