MKDS 1/12-3,81 BD:FM-SD - 1705953

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 200 V, pin aralığı: 3,81 mm, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705953
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356812542
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat