FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YECP2BD16-20 - 1705742

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 8 A, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: sarı, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705742
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356796477
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat