PCB klemens - MKDSD 1,5/ 5-3,81 - 1705579

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 8 A, nom. gerilim: 320 V, pin aralığı: 3,81 mm, pin sayısı: 5, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705579
Ambalaj birimi 50 STK
Katalog sayfası Sayfa 23 (CC-2005)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918116668
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,200 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat