PTDA 1,5-2,5/ 6-3,5/5,0BDU6- - 1705567

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 13,5 A, nom. gerilim: 240 V, pin aralığı: 3,5 mm, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705567
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356773133
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat