TVFKCL 1,5/ 4-ST CP3,4 BD33-44 - 1705440

Resim mevcut değil

Fiş komponenti, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 4, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705440
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356770118
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat