Baskılı devre kart konnektörü - SMSTB 2,5/24-STF-5,08 - 1705313

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 24, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Renk: yeşil, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
  • Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705313
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356032148
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 35,010 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat