PCB klemens - MKKDSG 3/ 2 GY - 1705265

Resim mevcut değil

Baskılı devre klemensi, nominal akım: 17.5 A, nominal gerilim: 250 V, pin aralığı: 5.0 mm, kutup sayısı: 2, montaj: Lehimleme, bağlantı tipi: Vidalı bağlantı, iletken ile PCB arasındaki bağlantı açısı: 0°

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
  • Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
  • İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
  • Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
  • Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705265
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918329747
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat