PTS 1,5/10-PH-5,0 BK - 1705166

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB konnektörü, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 10, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
  • Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
  • Küçük bir muhafaza boyutunda mümkün en büyük bağlantı alanı
Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705166
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356756105
Gümrük tarife numarası 85366990

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat