FKC 2,5/16-STF-5,08 AU - 1705060

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, pin sayısı: 16, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: yeşil, kontak yüzeyi: Altın

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1705060
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356751254
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat