Fiş komponenti - PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH - 1704861

Şekil 3 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, pin sayısı: 8, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: beyaz, kontak yüzeyi: Kalay

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Beyaz tasarım: Lehimleme veya kullanım esnasında tutarlı renk
  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Çok kompakt boyutlarda 6 A yüksek akım taşıma kapasitesi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704861
Ambalaj birimi 100 STK
Katalog sayfası Sayfa 395 (C-1-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356740869
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,170 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat