PCB klemens - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 16 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5,08 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704770
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356009645
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat