SPT 2,5/ 2-H-5,0 BK/OG - 1704735

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 24 A, nom. gerilim: 400 V, pin aralığı: 5 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: çok renkli

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
  • Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704735
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356735223
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat