Pin dizisi - PST 1,3/12-LV-5,0 - 1704589

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

Soket, nominal akım: 14 A, nominal gerilim (III/2): 400 V, pin sayısı: 12, pin aralığı: 5 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Kalay, montaj: THR lehimleme, Özellikle PT 2,5/..-PVH için

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Dalga ve tekrarlı lehimleme işlemlerinin içerisine entegrasyon için tasarlanmıştır
  • Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için L biçimli kontür
Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704589
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918995157
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat