PCB klemens - ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - 1704498

Şekil 10 kutuplu versiyonu göstermektedir

PCB klemens, nominal akım: 12 A, nom. gerilim: 200 V, pin aralığı: 3,81 mm, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
  • Renk kodlu çalıştırma kolu aracılığıyla alet gerektirmeden çalıştırılabilir
  • Açılı bağlantı PCB'de çok sıralı düzene imkan sağlar
  • Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
  • İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704498
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356725767
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,330 g
Gümrük tarife numarası 85369010

Konfigüratör

Bu ürünü konfigüre edebilirsiniz!
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat