SMKDS 5/ 3-6,35 Z1L BD:1-3 - 1704496

Resim mevcut değil

PCB klemens, nominal akım: 32 A, nom. gerilim: 630 V, pin aralığı: 6,35 mm, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, montaj: Lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 35 °, renk: yeşil

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704496
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356762120
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat