Baskılı devre kart konnektörü - ISPC 16/ 4-ST-10,16 OGBD:ERD-W - 1704474

Şekil 5 kutuplu versiyonu göstermektedir

Fiş komponenti, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, pin sayısı: 4, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, Renk: turuncu, kontak yüzeyi: Gümüş

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 1704474
Ambalaj birimi 1
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356723961
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat